30 MM SOFT CTL

30 MM SOFT CTL
30 MM SOFT CTL

Shaft, Soft, Steel, Não temperado (macio), Corte à medida (CTL)

Lead Time:  5 Days *
each**

  • O eixo 60 Case LinearRace® da Thomson é fabricado com os mais altos padrões de qualidade. A utilização do eixo 60 Case® LinearRace com mancais Ball Bushing da Thomson garante ótimo desempenho do mancal e vida útil prolongada.
  • Disponível em estoque e cortado na medida na maioria das opções e tipos de material.
  • Retificação excêntrica líder da indústria para um acabamento de superfície de 8 Ra máx.
  • Circularidade de 0,000080" para classe L, S, D e M e de 0,000050" para classe N.
  • Linearidade de 0,001" por pé cumulativo quando enviado de fábrica.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[d] Eixo, diâmetro nominal30 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
ClasseSoft 
DurezaNão temperado (macio) 
MaterialSteel 
Material, ShaftSteel 
Número UPC662486922469 
Weight5.57 kg/m

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: